Operator Library: Hardware Platform
이 operator는 프레임 그래버의 GPIO 커넥터에 대한 해당 RS-485 드라이버의 I/O 신호에 대한 인터페이스를 제공합니다.

이 operator는 RS485Port 유형의 리소스 하나를 사용합니다. RS-485 인터페이스가 하나뿐이므로 리소스 인덱스는 항상 0입니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Input Links | DI, 전송 데이터 입력 DE, 전송용 데이터 인에이블 |
| Output Link | RO, 수신 데이터 출력 |
| Link Parameter | Input Link DI | Input Link DE | Output Link RO |
|---|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 | 1 |
| Arithmetic | unsigned | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any | any |
| Max. Img Height | any | any | any |

이전